MSI-SR-CM32-01

Relés de seguridad

Número de producto: 50133012

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
MSI-SR4B-01
Módulo de seguridad
Código del articulo: 547950
  • Aplicación: Circuitos de parada de emergencia
  • Rearranque: Automático
  • Tipo de borne: Borne de tornillo
  • Funciones: Control de cortocircuitos entre conductores
Código del articulo: 547950
Serie MSI-SR-CM32
Aplicación Unidad de ampliación para equipos básicos en aplicaciones de seguridad
Funciones Supervisión de interruptores de proximidad
Rearranque Automático
PFHD 3,5E-10 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
B10d en DC13 (carga inductiva) 300.000 Cantidad de ciclos, (5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V)
B10d en AC15 (carga inductiva) 200.000 Cantidad de ciclos, (5 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V)
Tensión nominal UN 24 V CC
Frecuencia nominal 50 ... 60 Hz
Tensión de trabajo 0,85 ... 1,1 x UN
Potencia asignada CC 1,2 W
Separación galvánica entre el circuito de alimentación y el circuito de mando No
Cantidad de salidas, de seguridad, instantáneas, por contacto 3 Unidad(es)
Cantidad de salidas, función de aviso, instantáneas, por contacto 2 Unidad(es)
Circuitos de habilitación Contacto NA
Circuitos de señalización Contacto NC
Material de contacto Aleación Ag, chapado en oro
Categoría de uso CA-15 (contacto NA) Ue 230V, Ie 3A
Categoría de uso CC-13 (contacto NA) Ue 24V, Ie 2,5A
Protección contra cortocircuito (contacto NA) Fusible 6 A clase gG, fusión integral
Tensión nominal de conmutación, circuitos de habilitación CA 230 V
Tensión nominal de conmutación, circuitos de señalización CA 230 V
Máx. corriente térmica permanente Ith, circuitos de habilitación 6 A
Máx. corriente térmica permanente Ith, circuitos de señalización 2 A
Máx. corriente total I² de todos los circuitos de corriente 9 A²
Vida útil mecánica 100.000.000 Ciclos de conmut.
Corriente de entradas de control (circuito de seguridad/circuito de reinicio) 50 mA
Máx. corriente pico en entradas de control (circuito de seguridad/de reinicio) 500 mA
Máx. resistencia del cable, por canal ≤ (5 + (1,6 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Tiempo de respuesta (arranque manual tA1) 40 ms
Tiempo admisible de impulso de test tTP 1 ms
Tiempo de liberación tR 20 ms
Tiempo de recuperación tW 40 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de tornillo
Número de polos 14 polos
Secciones de conexión 1 x 0,2 hasta 2,5 mm², alambre
1 x 0,2 hasta 2,5 mm², cordón
1 x 0,25 hasta 2,5 mm², cordón con puntera hueca
2 x 0,2 hasta 1,0 mm², alambre
2 x 0,2 hasta 1,0 mm², cordón
2 x 0,25 hasta 1,0 mm², cordón con puntera hueca
Dimensiones (An x Al x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Peso neto 210 g
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación de resorte
Certificaciones c UL US
Número de arancel 85364190
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf