MSI-s/R
Módulo de seguridad
Serie | MSI-s |
Funciones | Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable Control de cortocircuitos entre conductores Interfaz de diagnóstico asistido por ordenador Monitorización dinámica de contactores (EDM) Monitorización estática de contactores (EDM) |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD, nop = 4800 | 0,000000016 por hora |
PFHD, nop = 28800 | 0,000000038 por hora |
PFHD, nop = 86400 | 0,000000095 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | Hasta 4 (depende de la categoría del dispositivo de protección conectado), EN ISO 13849 |
B10d en DC1 (carga resistiva) | 2.500.000 Cantidad de ciclos, (60% corriente de conmutación máx.) |
B10d en AC1 (carga resistiva) | 2.500.000 Cantidad de ciclos, (60% corriente de conmutación máx.) |
B10d en DC13 (carga inductiva) | 2.500.000 Cantidad de ciclos, (60% corriente de conmutación máx.) |
B10d en AC15 (carga inductiva) | 2.500.000 Cantidad de ciclos, (60% corriente de conmutación máx.) |
B10d, carga reducida | 20.000.000 Cantidad de ciclos |
Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) |
Tipo | Salida de seguridad OSSD |
Tipo de tensión | CA/CC |
Elemento de conmutación | Relé, Contacto NA |
Elemento de conmutación | Relé, Contacto NA |
Sensores de seguridad conectables (AOPD) | 1 AOPD tipo 4, tipo 3 o hasta 2 AOPDs tipo 2 |
Dispositivos de seguridad de conexión electromecánica | Micros de seguridad sin enclavamiento Unidades de control de paro de emergencia, de 1 ó 2 canales |
Tipo de conexión | Borne |
Tipo de borne | Borne de tornillo |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 35 mm x 99 mm x 113,6 mm |
Peso neto | 230 g |
Color de carcasa | Gris |
Número de AOPD tipo 2 conectables, categoría 2 | 2 Unidad(es) |
Número de AOPD tipo 4 conectables, categoría 4 | 1 Unidad(es) |
Índice de protección | IP 20 |
Patentes de EE.UU. | US 6,418,546 B |
Número de arancel | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |