MSI-RM2B-01

Módulo de seguridad

Número de producto: 547954

Icon Icon Icon
Serie MSI-RM2B
Aplicación Transformación de señales desde las salidas de seguridad a los contactos de relé libres de potencial
Funciones Circuito de retorno para la integración de EDM
Rearranque Automático
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría Hasta 4 (depende de la categoría del dispositivo de protección conectado), EN ISO 13849-1
B10d en DC1 (carga resistiva) 10.000.000 Cantidad de ciclos, (2 A, 24 V)
B10d en AC1 (carga resistiva) 1.300.000 Cantidad de ciclos, (0,5 A, 230 V)
B10d en DC13 (carga inductiva) 10.000.000 Cantidad de ciclos, (2 A, 24 V)
B10d en AC15 (carga inductiva) 1.300.000 Cantidad de ciclos, (0,5 A, 230 V)
B10d, carga reducida 1.860.000 Cantidad de ciclos
Circuito de protección Fusible en la salida, preconectado
Frecuencia de conmutación, máx. 36000 Ciclos de conmut./h
Corriente constante por guiador de corriente, máx. 3 A
Fusible por contacto externo por guiador de corriente 5 A rápido, o 3,15 A lento
Resistencia admitida de la línea de entrada, máx. 50 Ω
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de potencia, máx. 2,5 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida
Número de salidas de seguridad (OSSD) 2 Unidad(es)
Tipo Salida de seguridad OSSD
Tipo de tensión CA/CC
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Cantidad de salidas, de seguridad, instantáneas, por contacto 2 Unidad(es)
Cantidad de salidas, de seguridad, retardadas, por contacto 0 Unidad(es)
Cantidad de salidas, función de aviso, instantáneas, por contacto 1 Unidad(es)
Retardo de arranque 20 ms
Retardo de retroceso 10 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Conexión con el equipo
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de tornillo
Número de polos 12 polos
Secciones de conexión 0,2 hasta 2,5 mm²
Dimensiones (An x Al x L) 17,5 mm x 99 mm x 114,1 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PA 66
Material contacto eléctrico AgNi10 + 5 mm Au
Peso neto 120 g
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación de resorte
Vida útil mecánica 10.000.000 Juegos de acc.
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Índice de protección IP 20
Clase de seguridad II
Certificaciones TÜV NRTL US
c UL US
Número de arancel 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Macro EPLAN - edz
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - TÜV Süd cNRTL US - pdf