MSI-MC310

Módulo de seguridad

Número de producto: 549941

Icon Icon Icon
Serie MSI-MC3x
Aplicación Unidad de evaluación para sensores magnéticos con contactos Reed antivalentes
Funciones Bloqueo de inicio/reinicio (RES)
Monitorización estática de contactores (EDM)
Para la categoría de parada 0
Rearranque Automático
Manual
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,5E-08 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849-1, (1 sensor conectado)
Categoría de parada 0, IEC/EN 60204-1
Circuito de protección Fusible en la salida, preconectado
Corriente constante por guiador de corriente, máx. 3 A
Corriente de entrada, máx. 150 mA
Fusible por contacto externo por guiador de corriente 4 A gG
Tensión de alimentación UB 24 V, CA/CC, -10 ... 10 %
Consumo de potencia, máx. 4,6 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida
Número de salidas de seguridad (OSSD) 2 Unidad(es)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida de seguridad OSSD
Tipo de tensión CA/CC
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CA/CC
Elemento de conmutación Relé, Contacto NC
Función Salida EDM
Cantidad de salidas, de seguridad, instantáneas, por contacto 2 Unidad(es)
Cantidad de salidas, de seguridad, retardadas, por contacto 0 Unidad(es)
Cantidad de salidas, función de aviso, instantáneas, por contacto 1 Unidad(es)
Máx. corriente térmica permanente Ith, circuitos de habilitación 3 A
Tiempo de respuesta 20 ms
Retardo de arranque, inicio automático 400 ms
Retardo de arranque, inicio manual 600 ms
Retardo de retroceso 20 ms
Ventanilla de tiempo entre 2 canales de un sensor, máx. 500 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Conexión con el equipo
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de tornillo
Número de polos 16 polos
Secciones de conexión 1 x 0,2 hasta 2,5 mm², alambre
1 x 0,2 hasta 2,5 mm², cordón
1 x 0,25 hasta 2,5 mm², cordón con puntera hueca
2 x 0,2 hasta 1,0 mm², alambre
2 x 0,2 hasta 1,5 mm², cordón
2 x 0,5 hasta 1,5 mm², cordón con puntera hueca doble
2 x 0,25 hasta 1,0 mm², cordón con puntera hueca
Dimensiones (An x Al x L) 22,5 mm x 99 mm x 113,6 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PA
Peso neto 220 g
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación de resorte
Vida útil mecánica 10.000.000 Juegos de acc.
Tipo de indicación LED
Número de LED 3 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 4 ... 100 %
Índice de protección IP 20 (bornes),Montaje en armario de distribución o carcasa con índice de protección mínimo IP 54 necesario
IP 40 (carcasa)
Certificaciones TÜV Süd
c UL US
Método de prueba oscilación según norma EN 60947-5-3
Número de arancel 85423990
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Modelo CAD 3D - MSI-MC310 - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf