MSI-FB-PB101
Pasarela de bus de campo
Serie | MSI-FB |
Aplicación | Transmisión de datos de diagnóstico del MSI100/200 vía PROFIBUS |
Funciones | Módulo de bus de campo para la conexión de los módulos de seguridad programables MSI 100 y MSI 200 al PROFIBUS |
Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad paralela Protección contra polarización inversa Protección contra sobretensiones |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 25 % |
Tensión nominal de entrada con UIN, típ. | 85 mA, (más corriente de carga de la salida) |
Tensión de entrada | 24 V CC, -20 ... 20 % |
Tensión nominal de entrada con UIN | 3 mA |
Tensión de conmutación, máx. | 23 V CC |
Corriente de conmutación, máx. | 500 mA |
Tipo | PROFIBUS DP |
Función | Proceso |
Clasificación | V1 |
Número de conexiones | 3 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Borne |
Tipo de borne | Borne de tornillo |
Número de polos | 16 polos |
Función | Adaptador de programación |
Tipo de conexión | Puerto S |
Función | Interfaz de comunicación interna |
Tipo de conexión | Regletas de montaje TBUS |
Función | PROFIBUS IN PROFIBUS OUT |
Tipo de conexión | Sub-D |
Secciones de conexión | 0,2 hasta 2,5 mm² |
Dimensiones (An x Al x L) | 22,5 mm x 114,5 mm x 99 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | Poliamida PA sin reforzar |
Peso neto | 180 g |
Color de carcasa | Gris |
Tipo de fijación | Fijación de resorte |
Temperatura ambiente en servicio | -35 ... 65 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -35 ... 80 °C |
Índice de protección | IP 20 |
Certificaciones | c UL US |
Número de arancel | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371601 |
ECLASS 8.0 | 27371601 |
ECLASS 9.0 | 27371601 |
ECLASS 10.0 | 27371601 |
ECLASS 11.0 | 27371601 |
ETIM 5.0 | EC001437 |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |