MSI-DT30B-02
Módulo de seguridad
Serie | MSI-DT |
Aplicación | Resguardos móviles, equipos de protección sin contacto para parada controlada (categoría de parada 0 y 1 según IEC 60204) |
Funciones | Bloqueo de inicio/reinicio (RES) Control de cortocircuitos entre conductores Desconexión con demora (STOPP1) Funcionamiento con uno o dos canales |
Rearranque | Automático Manual |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 124 Años, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,8E-09 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 4, EN ISO 13849-1 |
Categoría de parada | 0, IEC/EN 60204-1 |
B10d en DC13 (carga inductiva) | 400.000 Cantidad de ciclos |
B10d en AC15 (carga inductiva) | 400.000 Cantidad de ciclos |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito |
Corriente constante por guiador de corriente, máx. | 6 A |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CA/CC, -15 ... 10 % |
Consumo de potencia, máx. | 1,8 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida |
Cantidad de salidas, de seguridad, instantáneas, por contacto | 2 Unidad(es) |
Cantidad de salidas, de seguridad, retardadas, por contacto | 2 Unidad(es) |
Cantidad de salidas, función de aviso, instantáneas, por contacto | 0 Unidad(es) |
Máx. corriente térmica permanente Ith, circuitos de habilitación | 6 A |
Retardo de retroceso | 20 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Conexión con el equipo |
Tipo de conexión | Borne |
Tipo de borne | Borne de muelle |
Número de polos | 16 polos |
Secciones de conexión | 1 x 0,2 hasta 2,5 mm², alambre 1 x 0,2 hasta 2,5 mm², cordón |
Dimensiones (An x Al x L) | 22,5 mm x 111 mm x 114,5 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | Poliamida PA sin reforzar |
Peso neto | 231 g |
Color de carcasa | Gris |
Tipo de fijación | Fijación de resorte |
Vida útil mecánica | 100.000.000 Juegos de acc. |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 3 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 55 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 20 (bornes) IP 40 (carcasa) |
Certificaciones | TÜV Rheinland c UL US |
Número de arancel | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |