MSI-CM52B-02

Módulo de seguridad

Número de producto: 547934

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
MSI-SR-CM43-03
Relés de seguridad
Código del articulo: 50133027
  • Aplicación: Unidad de ampliación para módulos de seguridad
  • Rearranque: Automático
  • Tipo de borne: Borne de muelle
  • Funciones: Supervisión de interruptores de proximidad
Código del articulo: 50133027
Serie MSI-CM
Aplicación Ampliación de contactos para relés de seguridad y controles de seguridad
Funciones Circuito de retorno para la integración de EDM
Funcionamiento con uno o dos canales
Rearranque Automático
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 262 Años, EN ISO 13849-1
PFHD 1E-10 por hora
PFHD, nop = 8766 0,000000000102 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849-1
Categoría de parada 0, IEC/EN 60204-1
B10d en AC15 (carga inductiva) 230.000 Cantidad de ciclos
Circuito de protección Protección contra sobretensiones
Corriente constante por guiador de corriente, máx. 6 A
Tensión de alimentación UB 24 V, CA/CC, -15 ... 10 %
Consumo de potencia, máx. 1,7 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida
Cantidad de salidas, de seguridad, instantáneas, por contacto 5 Unidad(es)
Cantidad de salidas, de seguridad, retardadas, por contacto 0 Unidad(es)
Cantidad de salidas, función de aviso, instantáneas, por contacto 1 Unidad(es)
Retardo de retroceso 20 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Conexión con el equipo
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de muelle
Número de polos 16 polos
Secciones de conexión 1 x 0,2 hasta 2,5 mm², alambre
1 x 0,2 hasta 2,5 mm², cordón
Dimensiones (An x Al x L) 22,5 mm x 99 mm x 114,5 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico Poliamida PA sin reforzar
Material contacto eléctrico AgSnO2, fina capa dorada
Peso neto 231 g
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación de resorte
Vida útil mecánica 100.000.000 Juegos de acc.
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 20 (bornes)
IP 40 (carcasa)
Certificaciones TÜV Rheinland
UL
c UL
Número de arancel 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Rheinland - pdf