MSI 420.TMC-03

Control de seguridad

Número de producto: 50142625

Icon Icon
Serie MSI 420
Tipo Control de seguridad
Aplicación TMC 66 Legacy
Funciones Control de seguridad preconfigurado para su uso como sustituto de TMC66. Nota: El sistema no está concebido para la conexión de una señal de muting procedente del PLC.
Funcionalidad de software según ISO 13849-1 (SRASW).
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1, Tiempo de respuesta del sistema: 35,6 ms
PFHD 4,3E-09 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -30 ... 25 %
Consumo de potencia, máx. 3,3 W
Cantidad de salidas 8 Unidad(es)
Cantidad máx. de salidas digitales integradas 8 Unidad(es)
Tipo de salida digital Transistor
Protección contra cortocircuito, salidas
Mín. tensión admisible en la salida 16,2 V
Máx. tensión admisible en la salida 30 V
Corriente de salida 4 A
Cantidad de entradas 16 Unidad(es)
Tensión admisible en la entrada 30 V
Máx. tensión de alimentación de control asignada con CC 30 V
Mín. tensión de alimentación de control asignada con CC 15,6 V
Corriente de entrada con señal 1 2,3 mA
Tipo Bus interno (SBUS+)
Tipo Ethernet, USB
Función Configuración/parametrización vía software
Función Configuración/parametrización vía software
Número de conexiones 3 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de muelle
Número de polos 22 polos
Función Interfaz de configuración
Tipo de conexión USB
Tipo de conector USB 2.0 Mini-A
Función Interfaz de configuración
Tipo de conexión RJ45
Secciones de conexión 2 x 0,2 hasta 1,5 mm², alambre
2 x 0,2 hasta 1,5 mm², cordón
2 x 0,25 a 1,5 mm², hilo de cable con puntera hueca (prensado trapezoidal)
Dimensiones (An x Al x L) 45 mm x 107 mm x 121 mm
Peso neto 290 g
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación de resorte
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 65 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 10 ... 95 %
Índice de protección IP 20
Clase de seguridad III
Certificaciones TÜV Rheinland
c UL US
Resistencia a las vibraciones 5 ... 150 Hz
Método de prueba oscilación según norma EN 60068-2-6
Resistencia a los choques, impacto permanente 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Resistencia a los choques, impacto individual 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Número de arancel 85371091
ECLASS 5.1.4 27243001
ECLASS 8.0 27243101
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27243101
ECLASS 11.0 27243101
ECLASS 12.0 27243101
ECLASS 13.0 27243101
ECLASS 14.0 27243101
ECLASS 15.0 27243101
ETIM 5.0 EC002538
ETIM 6.0 EC002538
ETIM 7.0 EC002538
ETIM 8.0 EC002538
ETIM 9.0 EC002538
ETIM 10.0 EC002538
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuración/diagnóstico - MSI.designer V 2.5.3 (64 bit) - zip
Software de configuración/diagnóstico - MSI.designer V 2.5.3 (32 bit) - zip
Hoja de instrucciones - MSI 400 - pdf
Instrucciones de uso - MSI 420.TMC-03 - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Rheinland - pdf