MSI 420-03
Control de seguridad
Serie | MSI 420 |
Tipo | Control de seguridad |
Aplicación | Supervisión de funciones de seguridad |
Número de I/Os seguras | 16 IN, 4 OUT, 4 I/Os programables |
Funciones | 4 I/O seguras configurables (vía software) 24 I/O seguras 40 módulos de función certificados Ampliable con hasta 12 módulos I/O Configurable libremente con MSI.designer (sin licencia) Configuración vía mini USB o Ethernet (TCP/IP) Control de seguridad ampliable modularmente Corriente de conmutación de 4 A por salida Hasta 300 módulos de función en un proyecto Memoria de programa en tarjeta SD (512 MB) Transmisión de datos de diagnóstico vía pasarela externa del bus de campo |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | Hasta incl. e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 4,3E-09 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 4, EN ISO 13849 |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -30 ... 25 % |
Consumo de potencia, máx. | 3,3 W |
Cantidad de salidas | 4 Unidad(es) |
Cantidad de entradas/salidas configurables | 4 Unidad(es) |
Tipo de salida digital | Transistor |
Protección contra cortocircuito, salidas | Sí |
Corriente nominal de salida por cada salida, máx. | ≤ 12 A / 8 ms |
Cantidad de entradas | 16 Unidad(es) |
Tensión admisible en la entrada | HIGH: 13 … 30 V LOW: -5 … +5 V |
Corriente de entrada con señal 1 | HIGH: típ. 2,3 mA / máx. 6 mA LOW: < 2 |
Tipo | Ethernet, USB |
Función | Configuración/parametrización vía software |
Función | Configuración/parametrización vía software |
Número de conexiones | 3 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Borne |
Tipo de borne | Borne de muelle |
Número de polos | 32 polos |
Función | Interfaz de configuración |
Tipo de conexión | USB |
Tipo de conector | USB 2.0 Mini-A |
Función | BUS OUT |
Tipo de conexión | RJ45 |
Secciones de conexión | 2 x 0,2 hasta 1,5 mm², alambre 2 x 0,2 hasta 1,5 mm², cordón 2 x 0,25 a 1,5 mm², hilo de cable con puntera hueca (prensado trapezoidal) |
Dimensiones (An x Al x L) | 45 mm x 107 mm x 121 mm |
Peso neto | 290 g |
Color de carcasa | Gris |
Tipo de fijación | Fijación de resorte |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 65 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 10 ... 95 % |
Índice de protección | IP 20 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | TÜV Rheinland c UL US |
Resistencia a las vibraciones | 5 ... 150 Hz |
Método de prueba oscilación según norma | EN 60068-2-6 |
Resistencia a los choques, impacto permanente | 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29 |
Resistencia a los choques, impacto individual | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
Número de arancel | 85371091 |
ECLASS 5.1.4 | 27243001 |
ECLASS 8.0 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0 | 27243101 |
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 12.0 | 27243101 |
ECLASS 13.0 | 27243101 |
ECLASS 14.0 | 27243101 |
ECLASS 15.0 | 27243101 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
ETIM 6.0 | EC002538 |
ETIM 7.0 | EC002538 |
ETIM 8.0 | EC002538 |
ETIM 9.0 | EC002538 |
ETIM 10.0 | EC002538 |