MS70/LED

Indicadores luminosos de muting

Número de producto: 660610

Lista de resultados: 1 productos encontrados
M7-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
Indicadores luminosos de muting
Código del articulo: 50135452
  • Dimensiones (Øx L): 70 mm
Código del articulo: 50135452
Serie MS70
Elementos de señalización LED con vida útil de hasta 100.000 h
Peso neto 213 g
Color de carcasa Negro
Tipo de fijación Fijación pasante
Color de la luz Amarillo
Tipo de medio luminoso LED/24V
Índice de protección IP 65
Certificaciones CSA
UL
Número de arancel 85311095
ECLASS 8.0 27371223
ECLASS 9.0 27371223
ETIM 5.0 EC000272
ETIM 6.0 EC000272
Hoja técnica - pdf