MLDSET-M2-T

Set de sensores de seguridad

Número de producto: 66900070

Icon Icon Icon
Versión especial Indicador luminoso de muting integrado
Alineador láser integrado No
Indicador luminoso de estado integrado No
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849
Alcance 0,5 ... 6 m
Número de haces 3 Unidad(es)
Distancia entre haces 400 mm
Peso neto 2.550 g
Tipo de sensores de muting Fotocélulas reflexivas PRK 25B
Número de sensores de muting 2 Unidad(es)
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - MLD 300, MLD 500 - pdf
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf