MLDSET-M2-2L

Set de sensores de seguridad

Número de producto: 66900039

Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Versión especial Indicador luminoso de muting integrado
Alineador láser integrado No
Indicador luminoso de estado integrado No
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849
Alcance 0,5 ... 6 m
Número de haces 3 Unidad(es)
Distancia entre haces 400 mm
Tipo de sensores de muting Fotocélulas reflexivas PRK 25B
Número de sensores de muting 2 Unidad(es)
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - MLD 300, MLD 500 - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf