MLD510-RT2M/A

Transceptor de dispositivo de seguridad multihaz

Número de producto: 66538101

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie MLD 500
Tipo de equipo Transceptor
Versión especial Indicador luminoso de estado integrado
Indicador luminoso de muting integrado
Funciones Rearme automático
Alineador láser integrado No
Indicador luminoso de muting integrado No
Indicador luminoso de estado integrado
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 204 Años, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849
Alcance 0,5 ... 8 m
Número de haces 2 Unidad(es)
Distancia entre haces 500 mm
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 850 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de riesgo LED Grupo exento de riesgos (según EN 62471:2008)
Tensión de alimentación UB 26,5 ... 31,6 V
Consumo de corriente del circuito AS-i 140 mA
Tiempo de respuesta 30 ms
Tiempo de rearme 100 ms
Tipo Interfaz AS-i de seguridad en el trabajo
Función Proceso
Perfil AS-i S-7.B.1
Dirección de esclavo 1...31 programable, por defecto=0
Tiempo de ciclo según especificación AS-i Máx. 5 ms ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Interfaz de máquina
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 52 mm x 600 mm x 64,7 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Material de las caperuzas terminales Fundición a presión de cinc
Peso neto 1.400 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación Montaje en ranura
Soporte giratorio
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 75 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 95 %
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones TÜV Süd
c TÜV NRTL US
c UL US
Patentes de EE.UU. US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
Modelo CAD 3D - MLD510-RT2M/A - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - MLD 300, MLD 500 - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - c TÜV NRTL US - pdf
Certificado - c CSA US - pdf
Certificado - TÜV Süd UKCA - pdf