MLD510-R3/A
Receptor de dispositivo de seguridad multihaz
Serie | MLD 500 |
Tipo de equipo | Receptor |
Versión especial | Indicador luminoso de muting integrado |
Funciones | Rearme automático |
Elemento reflex para alineador láser | No |
Indicador luminoso de muting integrado | No |
Indicador luminoso de estado integrado | No |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 204 Años, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 6,6E-09 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 4, EN ISO 13849 |
Número de haces | 3 Unidad(es) |
Distancia entre haces | 400 mm |
Tensión de alimentación UB | 26,5 ... 31,6 V |
Consumo de corriente del circuito AS-i | 140 mA |
Tiempo de respuesta | 30 ms |
Tiempo de rearme | 100 ms |
Tipo | Interfaz AS-i de seguridad en el trabajo |
Función | Proceso |
Perfil AS-i | S-7.B.1 |
Dirección de esclavo | 1...31 programable, por defecto=0 |
Tiempo de ciclo según especificación AS-i | Máx. 5 ms ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Interfaz de máquina |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 52 mm x 900 mm x 64,7 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Material de las caperuzas terminales | Fundición a presión de cinc |
Peso neto | 2.000 g |
Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
Tipo de fijación | Montaje en ranura Soporte giratorio |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 55 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 75 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 95 % |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Patentes de EE.UU. | US 6,418,546 B US 7,741,595 B |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |