MLD300-XT2

Emisor de dispositivo de seguridad multihaz

Número de producto: 66001500

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie MLD 300
Tipo de equipo Emisor
Funciones Reducción del alcance
Alineador láser integrado No
Tipo 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
MTTFd 204 Años, EN ISO 13849-1
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Alcance 20 ... 70 m
Número de haces 2 Unidad(es)
Distancia entre haces 500 mm
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 850 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs 1
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra sobretensiones
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de corriente, máx. 50 mA, Sin carga externa
Protección de espacios peligrosos Externa con 3 A máximo
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Interfaz de máquina
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Sección de cable admisible, típ. 0,25 mm²
Longitud del cable de conexión, máx. 100 m
Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. 200 Ω
Dimensiones (An x Al x L) 52 mm x 600 mm x 64,7 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Material de las caperuzas terminales Fundición a presión de cinc
Peso neto 1.400 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación Montaje en ranura
Soporte giratorio
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 75 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 95 %
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones TÜV Süd
c TÜV NRTL US
c UL US
Patentes de EE.UU. US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
Modelo CAD 3D - MLD300-XT2 - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Instrucciones de uso - pdf
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - MLD 300, MLD 500 - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - c TÜV NRTL US - pdf
Certificado - c CSA US - pdf