MLD300-T3
Emisor de dispositivo de seguridad multihaz
Serie | MLD 300 |
Tipo de equipo | Emisor |
Funciones | Reducción del alcance |
Alineador láser integrado | No |
Tipo | 2, IEC/EN 61496 |
SIL | 1, IEC 61508 |
SILCL | 1, IEC/EN 62061 |
MTTFd | 204 Años, EN ISO 13849-1 |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Alcance | 0,5 ... 50 m |
Número de haces | 3 Unidad(es) |
Distancia entre haces | 400 mm |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Longitud de onda | 850 nm |
Forma de señal de emisión | Pulsado |
Grupo de LEDs | 1 |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra sobretensiones |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Consumo de corriente, máx. | 50 mA, Sin carga externa |
Protección de espacios peligrosos | Externa con 3 A máximo |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Sección de cable admisible, típ. | 0,25 mm² |
Longitud del cable de conexión, máx. | 100 m |
Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. | 200 Ω |
Dimensiones (An x Al x L) | 52 mm x 900 mm x 64,7 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Material de las caperuzas terminales | Fundición a presión de cinc |
Peso neto | 2.000 g |
Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
Tipo de fijación | Montaje en ranura Soporte giratorio |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 3 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 55 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 75 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 95 % |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Patentes de EE.UU. | US 6,418,546 B US 7,741,595 B |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |