MLC520R20-900-EX2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Serie | MLC 500 |
Tipo de equipo | Receptor |
Incluye | 2 tuercas correderas BT-NC |
Aplicación | Protección para las manos |
Paquete de funciones | Estándar |
Funciones | Bloqueo de inicio/reinicio (RES) Configuración por cableado Conmutación del canal de transmisión Monitorización de contactores (EDM) |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 7,73E-09 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 4, EN ISO 13849 |
Resolución | 20 mm |
Altura del campo de protección | 900 mm |
Sincronización | Óptica entre emisor y receptor |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra sobretensiones |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Consumo de corriente, máx. | 150 mA |
Protección de espacios peligrosos | 2 A de acción semiretardada |
Número de entradas digitales | 3 Unidad(es) |
Tipo | Entrada digital |
Tensión de conmutación high, mín. | 18 V |
Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V |
Tensión de conmutación, típ. | 22,5 V |
Tipo de tensión | CC |
Función | Entrada de control, selección de modo de funcionamiento 1 ó 4 |
Función | Entrada de control, selección de modo de funcionamiento 2 ó 5 |
Función | Entrada de control, selección de modo de funcionamiento 3 ó 6 |
Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) |
Tipo | Salida de seguridad OSSD |
Tensión de conmutación high, mín. | 18 V |
Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V |
Tensión de conmutación, típ. | 22,5 V |
Tipo de tensión | CC |
Carga de corriente, máx. | 380 mA |
Inductividad de carga | 2.000 µH |
Capacidad de carga | 0,3 µF |
Corriente residual, máx. | 0,2 mA |
Corriente residual, típ. | 0,002 mA |
Caída de tensión | 1,5 V |
Principio de conmutación | De conmutación +24 V |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación +24 V |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Tiempo de respuesta | 17 ms |
Tiempo de rearme | 100 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Interfaz de máquina |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Sección de cable admisible, típ. | 0,25 mm² |
Longitud del cable de conexión, máx. | 100 m |
Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. | 200 Ω |
Dimensiones (An x Al x L) | 30,7 mm x 966 mm x 40,3 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Plástico/PC |
Material de las caperuzas terminales | Fundición a presión de cinc |
Peso neto | 1.050 g |
Color de carcasa | Plata |
Tipo de fijación | Escuadras de fijación Montaje en columna de montaje Montaje en ranura Soporte giratorio |
Tipo de indicación | Display de 7 segmentos LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 55 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 95 % |
Categoría de equipos Ex | 3D 3G |
Grupo de equipos Ex | II |
Temperatura de superficie admisible | T<85° (T4) °C |
Índice de protección contra ignición | Protección «tc» por medio de la carcasa «nA» no produce chispas |
Ex-Zone | 2 22 |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Resistencia a las vibraciones | 50 m/s² |
Método de prueba oscilación según norma | IEC/EN 60068-2-6 |
Resistencia a los choques | 100 m/s² |
Método de prueba choque según norma | IEC/EN 60068-2-6 |
Patentes de EE.UU. | US 6,418,546 B |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ECLASS 15.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |