MLC520-S-14-510
Set de sensores de seguridad
Serie | MLC 520S |
Tipo de equipo | Set (emisor y receptor) |
Incluye | 4 escuadras de fijación BT-MLC-S-C 4 escuadras de fijación BT-MLC-S-O |
Aplicación | Protección para los dedos |
Funciones | Bloqueo de inicio/reinicio (RES) Monitorización de contactores (EDM) Puesta en marcha/rearranque automático |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,64E-09 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 4, EN ISO 13849 |
Resolución | 14 mm |
Altura del campo de protección | 510 mm |
Alcance | 0,2 ... 6 m |
Número de haces | 51 Unidad(es) |
Sincronización | Óptica entre emisor y receptor |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Longitud de onda | 850 nm |
Forma de señal de emisión | Pulsado |
Grupo de riesgo LED | Grupo exento de riesgos (según EN 62471:2008) |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra sobretensiones |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) |
Tipo | Salida de seguridad OSSD |
Tensión de conmutación high, mín. | 18 V |
Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V |
Tensión de conmutación, típ. | 22,5 V |
Tipo de tensión | CC |
Inductividad de carga | 2.000 µH |
Capacidad de carga | 1 µF |
Corriente residual, máx. | 200 mA |
Corriente residual, típ. | 2 mA |
Principio de conmutación | De conmutación +24 V |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación +24 V |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Tiempo de respuesta | 11 ms |
Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
Función | Conexión del equipo emisor |
Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
Longitud de cable | 160 mm |
Material de cubierta | PUR |
Color de cable | Negro |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Plástico |
Número de polos | 5 polos |
Función | Conexión del equipo receptor |
Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
Longitud de cable | 160 mm |
Material de cubierta | PUR |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Plástico |
Número de polos | 5 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 15,4 mm x 510 mm x 32,6 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Material de las caperuzas terminales | Plástico |
Peso neto | 2.600 g |
Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
Tipo de fijación | Soporte de montaje en C Soporte de montaje en L Soporte de montaje en O |
Temperatura ambiente en servicio | -10 ... 55 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 15 ... 95 % |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | TÜV Süd |
Resistencia a las vibraciones | 50 m/s² |
Método de prueba oscilación según norma | IEC/EN 60068-2-6 |
Resistencia a los choques | 98,1 m/s² |
Método de prueba choque según norma | EN 60068-2-29 |
Patentes de EE.UU. | US 6,418,546 B |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ECLASS 15.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |