ME 308 104

Pieza de conexión

Número de producto: 50131254

Icon
Apropiado para BCL 308i
Tipo Ethernet, Ethernet
Número de conexiones 5 Unidad(es)
Función PWR / SW IN/OUT
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Función Interfaz de servicio
Tipo de conexión USB
Tipo de conector USB 2.0 Mini-B
Función HOST / BUS IN
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Función BUS OUT
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Función Señal OUT
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Longitud de cable 2.000
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de aluminio
Peso neto 70 g
Color de carcasa Rojo, RAL 3000
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Número de arancel 84733080
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280191
ECLASS 12.0 27280191
ECLASS 13.0 27280191
ECLASS 14.0 27280191
ECLASS 15.0 27280191
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf