MD 7XXP-11-48IO3-K100
Distribuidor
Elemento de conmutación | PNP |
Corriente total | 10 A |
Tensión nominal de entrada UN | 24 V CC |
Tipo de conexión | Cable |
Función | Conexión al control |
Longitud de cable | 10.000 mm |
Número de conductores | 3 Unidad(es) |
Color de cubierta | Gris |
Sin silicona | No |
Versión de cable | Cable de conexión (abierto en un extremo) |
Diámetro de cable (externo) | 8,6 mm |
Longitud de cable | 10.000 mm |
Material de cubierta | PUR |
Aptitud para cadena de arrastre | Sí |
Velocidad de desplazamiento | Máx. 2 m/s a 5 m de longitud de desplazamiento horiz. y con una aceleración máx. de 10 m/s² |
Resistencia de la cubierta exterior | Resistente a la hidrólisis y los microbios, alta resistencia a aceites, gasolinas y sustancias químicas de acuerdo con VDE 0472 Parte 803 Test B, ignífugo de acuerdo con UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
Número de conexiones | 4 Unidad(es) |
Tamaño de rosca | M8 |
Número de polos | 3 polos |
Codificación | Codificación A |
Tipo | Conector hembra |
Material | Plástico |
Material del anillo junta tórica | TPU |
Material de los contactos | Chapado en oro |
Corriente de servicio por contacto | 2 A |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 30 mm x 35 mm x 96 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Peso neto | 887 g |
Par de apriete de los tornillos | 0,4 N·m |
Ciclos de flexión | 2.000.000 Unidad(es) |
Radio de curvatura para tendido flexible, mín. | Mín. 12 x diámetro de cable |
Tipo de indicación | LED |
Temperatura ambiente en servicio | -5 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 65 IP 67 |
Certificaciones | c UL US |
Número de arancel | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |