MD 798i-11-82/L5-2222

Maestro IO-Link

Número de producto: 50144900

Icon Icon
Serie MD 700i
Tipo Maestro IO-Link
Apropiado para Sensores IO-Link
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Número de entradas digitales 4 Unidad(es)
Tensión de alimentación UB 24 V
Consumo de corriente, máx. 11.000 mA
Número de salidas digitales 4 Unidad(es)
Número de salidas digitales por cada conexión de sensor 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Tipo Detección de protocolo automática
EtherNet IP
IO-Link
Modbus TCP
PROFINET
COM-Mode COM1
COM2
COM3
Tipo de puerto A & B
Especificación V1.1
SIO-Mode support
Quick Connect (QC) < 150 ms
Función Parametrización / datos de proceso
Conformance Class B
Protocolo PROFINET RT
Funcionalidad switch Integrado
Velocidad de transmisión 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Número de conexiones 12 Unidad(es)
Conexiones de sensores 8 Unidad(es)
Conexiones para alimentación de tensión 2 Unidad(es)
Cantidad de conexiones de interfaces 2 Unidad(es)
Función Interfaz de datos
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Función Interfaz de datos
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Función Conexión con el equipo
Tipo de conexión Conector redondo, se aplica para las conexiones X0 / X1 / X2 / X3
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Función Conexión con el equipo
Tipo de conexión Conector redondo, se aplica para las conexiones X4 / X5 / X6 / X7
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación L
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación L
Dimensiones (An x Al x L) 60,4 mm x 39 mm x 230,4 mm
Material de carcasa Plástico
Sin halógenos
Peso neto 567 g
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 85 °C
Índice de protección IP 65
IP 67
IP 69K
Certificaciones c UL US
Número de arancel 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ECLASS 13.0 19170490
ECLASS 14.0 19170490
ECLASS 15.0 19170490
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Archivo EDS - EthernetIP - zip
Archivo GSDML - Profinet - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf