MD 758i-11-42/L5-2222
Maestro IO-Link
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | MD 700i |
Tipo | Maestro IO-Link |
Apropiado para | Sensores IO-Link |
Tensión de alimentación UB | 20 ... 30 V, CC |
Consumo de corriente, máx. | 4.000 mA |
Número de salidas digitales por cada conexión de sensor | 1 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP / NPN conmutable |
Tipo | EtherNet IP, IO-Link, Modbus TCP |
COM-Mode | COM1 COM2 COM3 |
Tipo de puerto | A |
Especificación | V1.0.1 V1.1 |
SIO-Mode support | Sí |
Dual Channel | Sí |
Número de conexiones | 8 Unidad(es) |
Conexiones de sensores | 4 Unidad(es) |
Conexiones para alimentación de tensión | 2 Unidad(es) |
Cantidad de conexiones de interfaces | 2 Unidad(es) |
Función | Interfaz de configuración Interfaz de datos |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación D |
Función | Interfaz de configuración Interfaz de datos |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación D |
Función | Alimentación de tensión |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Alimentación de tensión |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Conexión con el sensor |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Conexión con el sensor |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Conexión con el sensor |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Conexión con el sensor |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Dimensiones (An x Al x L) | 51,8 mm x 42,7 mm x 154 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Peso neto | 454 g |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 55 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Certificaciones | c UL US |
Número de arancel | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
ECLASS 8.0 | 19170106 |
ECLASS 9.0 | 19170106 |
ECLASS 10.0 | 19170490 |
ECLASS 11.0 | 19170490 |
ECLASS 12.0 | 19170490 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC000734 |