MD 748iC-11-82/L5-2222 F001

Maestro IO-Link

Número de producto: 50138212

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
MD 798i-11-82/L5-2222
Maestro IO-Link
Código del articulo: 50144900
  • Serie: MD 700i
  • Interfaz: IO-Link
  • Apropiado para: Sensores IO-Link
Código del articulo: 50144900
Serie MD 700i
Tipo Maestro IO-Link
Apropiado para Sensores IO-Link
Tensión de alimentación UB 20 ... 30 V, CC
Consumo de corriente, máx. 12.000 mA
Número de salidas digitales por cada conexión de sensor 1 Unidad(es)
Tipo IO-Link
OPC-UA
PROFINET
COM-Mode COM1
COM2
COM3
Tipo de puerto A
Especificación V1.0.1
V1.1
SIO-Mode support
Conformance Class B
Protocolo PROFINET RT
Funcionalidad switch Integrado
Velocidad de transmisión 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Número de conexiones 12 Unidad(es)
Conexiones de sensores 8 Unidad(es)
Conexiones para alimentación de tensión 2 Unidad(es)
Cantidad de conexiones de interfaces 2 Unidad(es)
Función Conexión con 8 sensores
Tipo de conexión Conector redondo, Rige para las conexiones del sensor 1 - 8
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación L
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación L
Función Interfaz de datos
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Función Interfaz de datos
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Dimensiones (An x Al x L) 65 mm x 30 mm x 212 mm
Material de carcasa Plástico
Peso neto 454 g
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Certificaciones c UL US
Número de arancel 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ECLASS 13.0 19170490
ECLASS 14.0 19170490
ECLASS 15.0 19170490
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Archivo GSDML - Firmware V2.34 - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Folleto de producto - pdf