MC336-S1R10-A
Sensor con codificación magnética
Serie | MC336 |
Funciones | Integración en sistemas de control hasta la categoría 4 según EN ISO 13849-1 Sistema de seguridad en combinación con una unidad de evaluación como el módulo de seguridad MSI-MC310 o el controlador de seguridad MSI 400. |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | Hasta 4, según la evaluación, 1 sensor conectado, EN ISO 13849-1 |
B10d | 20.000.000 Cantidad de ciclos |
Circuito de protección | Limitación de corriente Protección contra cortocircuito,Mediante p.ej. MSI-MC310, MSI 400 |
Asignación de contactos | 1NC + 1NO |
Tipo de contacto | Contactos de láminas flexibles (con sensibilidad magnética) |
Requisitos relativos a la aliment. de tensión, utilización según cULus (UL 508) | Circuitos de clase 2 |
Tensión de conmutación, máx. | 27 V CA/CC |
Corriente de conmutación, máx. | 500 mA |
Tiempo de respuesta | 3 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Conexión de contacto |
Tipo de conexión | Cable con puntera huecas |
Longitud de cable | 10.000 mm |
Material de cubierta | PUR |
Color de cable | Negro |
Número de conductores | 4 hilos |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 26,2 mm x 13 mm x 36 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | Reforzado con fibra de vidrio (PPS), autoextinguible |
Peso neto | 477 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Posición de montaje | Libre coincidiendo las marcas de la carcasa |
Tipo de interruptor | Dispositivo de cierre, de accionamiento sin contacto, de tipo 4, EN ISO 14119 |
Direcciones de accionamiento de acercamiento | Tridimensional |
Vida útil mecánica | 10.000.000 Juegos de acc. |
Actuador externo | Con codificación magnética |
Punto de desconexión (OFF), mín. | 8 mm |
Distancia de desconexión asegurada (Sar), mín. | 11 mm |
Distancia de conexión asegurada (Sao), máx. | 3 mm |
Tolerancia de conmutación (sin materiales ferromagn. en el entorno inmediato) | -1 ... 1 mm |
Distancia a otros sensores magnéticos, mín. | 50 mm |
Velocidad inicial, mín. | 0,05 m/s |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 70 °C |
Grado de ensuciamiento | 3, EN 60947-1 |
Índice de protección | IP 67 |
Certificaciones | TÜV Süd (con módulo de seguridad adecuado) c UL US |
Método de prueba CEM según norma | EN 60947-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
Método de prueba oscilación según norma | EN 60947-5-3 |
Método de prueba choque según norma | EN 60947-5-3 |
Número de arancel | 90328900 |
ECLASS 5.1.4 | 27272402 |
ECLASS 8.0 | 27272402 |
ECLASS 9.0 | 27272402 |
ECLASS 10.0 | 27272402 |
ECLASS 11.0 | 27272402 |
ECLASS 12.0 | 27274401 |
ECLASS 13.0 | 27274401 |
ECLASS 14.0 | 27274401 |
ECLASS 15.0 | 27274401 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
ETIM 9.0 | EC002544 |
ETIM 10.0 | EC002544 |