MA 21 100

Pieza de conexión

Número de producto: 50030481

Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie MA 21
Apropiado para Lectores de código 2D manuales serie IT 1900g
Lectores de código de barras serie BCL 2x
Lectores de código de barras serie BCL 8
Sistemas de lectura y escritura RFID manuales serie HFxx
Apropiado para interfaz RS 485
Circuito de protección Protección contra sobretensiones
Tensión de alimentación UB 18 ... 36 V, CC
Tipo RS 232, RS 485
Tipo RS 232
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Conexión con PLC
Conexión con el equipo
Interfaz de datos
Tipo de conexión Borne
Número de polos 31 polos
Función Interfaz de configuración
Interfaz de servicio
Tipo de conexión Sub-D
Número de polos 9 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 120 mm x 55 mm x 180 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Peso neto 640 g
Color de carcasa Rojo, RAL 3000
Tipo de indicación LED
Número de LED 4 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 60 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 5 ... 90 %
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Número de arancel 84733080
ECLASS 5.1.4 27379201
ECLASS 8.0 27379201
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
Software de configuración - zip
Declaración de conformidad CE - pdf