MA 2
Pieza de conexión
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | MA 2 |
Apropiado para | Lectores de código 2D fijos serie LSIS 222 Lectores de código de barras serie BCL 2x |
Apropiado para interfaz | RS 232 RS 485 |
Tipo | RS 232, RS 485 |
Tipo | RS 232 |
Número de conexiones | 3 Unidad(es) |
Función | Interfaz de datos PWR / SW IN/OUT |
Tipo de conexión | Borne |
Número de polos | 24 polos |
Función | Interfaz de servicio |
Tipo de conexión | Sub-D |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 119 mm x 33 mm x 180 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de aluminio |
Peso neto | 575 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 1 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -10 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 60 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 90 % |
Índice de protección | IP 54 |
Número de arancel | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27069190 |
ECLASS 11.0 | 27069090 |
ECLASS 12.0 | 27069090 |
ECLASS 13.0 | 27069090 |
ECLASS 14.0 | 27069090 |
ECLASS 15.0 | 27069090 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |