MA 100

Unidad de conexión modular

Número de producto: 50114369

Icon Icon
Serie MA 100
Apropiado para BCL 300i
BCL 301i
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Tipo RS 232, RS 485
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
BUS IN
BUS OUT
Conexión con el equipo
Interfaz de datos
PWR / SW IN/OUT
Tipo de conexión Borne
Número de polos 19 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 128,8 mm x 47,4 mm x 181 mm
Material de carcasa Plástico
Peso neto 380 g
Color de carcasa Rojo
Índice de protección IP 54
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Número de arancel 84733080
ECLASS 5.1.4 27379201
ECLASS 8.0 27379201
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf