M7-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
Indicadores luminosos de muting
Serie | M7 |
Tipo de emisión de señales | Óptico |
Fuente de luz | Blanco |
Vida útil | > 100.000 h |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CA/CC, 10 % |
Consumo de corriente, máx. | 58 mA |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión |
Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
Longitud de cable | 2.000 mm |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 70 mm x 200 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PC |
Color de carcasa | Claro Negro |
Tipo de medio luminoso | LED/24V |
Imagen de señales | Luz continua |
Color de elemento de luz (cubierta) | Claro |
Ángulo de irradiación | 360° |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |
Índice de protección | IP 66 |
Certificaciones | CE c UL US |
Número de arancel | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371220 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |