LV462C/42-150-M8

Amplificador de fibra óptica

Número de producto: 50151465

Icon Icon
Serie 462C
Apropiado para Fibras ópticas de plástico
Fibras ópticas de vidrio
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 623 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Conexión de la fibra óptica Sujeción de apriete
Tensión de alimentación UB 12 ... 24 V, CC
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 50 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Tensión de conmutación high: ≥(UB-2,5V)
low: ≤ 2,5 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Conmutable en claridad/oscuridad
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación Conmutable en claridad/oscuridad
Frecuencia de conmutación PO1 - PO2 250 Hz
Frecuencia de conmutación PO3 - PO5 1.500 Hz
Tiempo de respuesta PO1 - PO2 2 ms
Tiempo de respuesta PO3 - PO5 0,33 ms
Retardo de conexión/desconexión Retardo de conexión/desconexión
Tiempo de inicialización 500 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 150 mm
Color de cable Negro
Número de conductores 4 hilos
Tamaño de rosca M8
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 10 mm x 33 mm x 79,4 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico ABS
Peso neto 30 g
Color de carcasa Negro
Tipo de fijación Mediante pieza de fijación opcional
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Elementos de uso Teclas de control
Función del elemento de uso Ajuste del rango de conmutación
Ajuste de sensibilidad
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 60 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 35 ... 85 %
Índice de protección IP 50
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85423390
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ECLASS 15.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Modelo CAD 3D - zip
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf