LV462.4/4X-150-M8
Amplificador de fibra óptica
Serie | 462 |
Apropiado para | Fibras ópticas de plástico Fibras ópticas de vidrio |
Versión especial | Función de temporización |
Fuente de luz | LED, Rojo |
Tensión de alimentación UB | 12 ... 24 V, CC |
Tipo | Salida digital |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Frecuencia de conmutación | 500 Hz |
Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
Longitud de cable | 150 mm |
Tamaño de rosca | M8 |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 10 mm x 33 mm x 72 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Interruptor deslizante Teclas de control |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |