LV462.4/4

Amplificador de fibra óptica

Número de producto: 50118400

Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
LV462B/24
Amplificador de fibra óptica
Código del articulo: 50145467
  • Serie: 462B
  • Fuente de luz: LED, Rojo
  • Salida: Transistor, NPN
  • Conexión: Cable
Código del articulo: 50145467
Serie 462
Apropiado para Fibras ópticas de plástico
Fibras ópticas de vidrio
Versión especial Función de temporización
Fuente de luz LED, Rojo
Tensión de alimentación UB 12 ... 24 V, CC
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Número de conductores 4 hilos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 10 mm x 33 mm x 72 mm
Material de carcasa Plástico
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Interruptor deslizante
Teclas de control
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf