LSSU 18-S12
Sensor de barrera por ultrasonidos, emisor
Serie | 18 |
Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
Tipo de equipo | Emisor |
Alcance efectivo | 0 ... 0,65 m |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Frecuencia ultrasonido | 300 kHz |
Trayectoria cono de sonido | Estándar |
Dirección de irradiación | Frontal |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | De UB |
Frecuencia de conmutación | 100 Hz |
Función | Alimentación de tensión |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 15 mm x 50 mm x 33 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
Peso neto | 70 g |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 1 Unidad(es) |
Elementos de uso | Conmutador escalonado |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 70 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 85 °C |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 12.0 | 27272801 |
ECLASS 13.0 | 27272801 |
ECLASS 14.0 | 27272801 |
ECLASS 15.0 | 27272801 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 9.0 | EC001847 |
ETIM 10.0 | EC001847 |