LSSR 46B,200-S12 S-Ex n

Emisor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50111519

Icon Icon
Serie 46B
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Versión especial Protección Ex
Alcance efectivo 0 ... 50 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0 ... 60 m
Límite de alcance Alcance típico
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz LED, Rojo
Tipo de geometría de punto de luz Rectangular
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 200 mm
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 27,5 mm x 87 mm x 54 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 250 g
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 60 °C
Categoría de equipos Ex 3
Ex-Zone 2
22
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones Ex
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf