LSS 25B.X-S12

Emisor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50141323

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
LS25CI.XXR/XX-M12
Emisor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50147912
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 340 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50147912
Serie 25B
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Aplicación Detección de productos en embalaje con bolsas
Emisor muy potente para la radiación a través de materiales
Alcance efectivo 0 ... 800 m
Alcance efectivo Sirve para ilustrar la alta potencia de emisión. Es muy difícil alinear el sensor a esta distancia
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 850 nm
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
Frecuencia de conmutación 100 Hz
Tiempo de respuesta 5 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 55 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 60 °C
Índice de protección IP 66
IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf