LSR 97/2 SE-L

Emisor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50029648

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Aquí se trata de una combinación de productos: para la operación, se requiere un emisor y un receptor de la misma serie.
Asegúrese de sustituir ambos equipos por productos alternativos.
Utilice la denominación y el código del receptor para buscar una combinación emisor/receptor alternativa.

Lista de resultados: 1 productos encontrados
LS25C/XX-M12
Emisor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50139688
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 25 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50139688
Serie 97
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB , CC
Dimensiones (An x Al x L) 18 mm x 75 mm x 23 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 85 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf