LSIS 472i M45-I1-H

Smart Cámara

Número de producto: 50128425

Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

En el archivo «Application Note Substitutes» encontrará información técnica para la sustitución con productos alternativos.
Este archivo está disponible en la pestaña Descargas / Documentación técnica.

Lista de resultados: 1 productos encontrados
IPS 408i FIX-F4-102-I3-G-H
Smart Cámara
Código del articulo: 50142217
  • Aplicación: Profundidad doble
  • Serie: IPS 400i
  • Interfaz: Ethernet
  • Versión especial: Calefacción
Código del articulo: 50142217
Serie LSIS 472i
Aplicación Profundidad doble
Profundidad simple
Versión especial Calefacción
Funciones de software Ajuste del foco
Ajuste fino en las ubicaciones
Zona de trabajo 250 ... 1.900 mm
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Resolución de cámara horizontal 752 px
Resolución de cámara vertical 480 px
Distancia focal 16 mm
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas/salidas seleccionables 8 Unidad(es)
Tipo de tensión, salidas CC
Tensión de conmutación, salidas Típ. UB / 0 V
Tensión de conmutación, entradas Típ. UB / 0 V
Tipo Ethernet, RS 232
Función Proceso
Número de conexiones 3 Unidad(es)
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación A
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 75 mm x 55 mm x 113 mm
Material de carcasa Metal
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 500 g
Tipo de indicación Display gráfico monocromático de 128x64 píxeles
LED
Elementos de uso Teclado de membrana
Temperatura ambiente en servicio -35 ... 45 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 90 %
Índice de protección IP 65
IP 67
Patentes de EE.UU. US 8,288,706 B
Número de arancel 90318020
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - Application Note - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf