LSIS 412i M45-I1

Smart Cámara

Número de producto: 50116974

Icon Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie LSIS 412i
Funciones de software Ajuste del foco
Análisis blob (control de integridad)
Análisis blob (detección de presencia)
Control de dimensión
Determinación de posición
Zona de trabajo 75 ... 10.000 mm
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Resolución de cámara horizontal 752 px
Resolución de cámara vertical 480 px
Distancia focal 16 mm
Velocidad de trama (imágenes por segundo), máx. 50 Piezas por segundo
Tiempo de exposición electrónico 0,054 ... 20 ms
Tipo de cámara Blanco/negro
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Consumo de potencia, máx. 10 W
Número de entradas/salidas seleccionables 8 Unidad(es)
Tipo de tensión, salidas CC
Tensión de conmutación, salidas Típ. UB / 0 V
Tipo de tensión, entradas CC
Tensión de conmutación, entradas Típ. UB / 0 V
Tipo Ethernet, RS 232
Función Proceso
Función Proceso
Servicio
Función Interfaz de configuración
Interfaz de datos
Interfaz de servicio
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo SERVICIO
Tamaño de rosca M12
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo PWR
Tamaño de rosca M12
Función Interfaz de datos
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo BUS OUT
Tamaño de rosca M12
Dimensiones (An x Al x L) 75 mm x 55 mm x 113 mm
Material de carcasa Metal
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 500 g
Tipo de configuración/parametrización A través de navegador web
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 45 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 70 °C
Índice de protección IP 65
IP 67
Certificaciones c UL US
Patentes de EE.UU. US 8,288,706 B
Número de arancel 90021100
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja de instrucciones - pdf
Manual de usuario - V1.1 - pdf
Manual de usuario - V2.0 - pdf
Manual de usuario - V 2.3 - pdf
Manual de usuario - V3.1 - pdf
Manual de usuario - V3.2 - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf