LSIS 223 M5M-R1

Lector de código 2D fijo

Número de producto: 50117534

Icon Icon Icon
Serie LSIS 22x
Chip CMOS (Global Shutter)
Funciones de software Lectura de códigos 1D
Lectura de códigos 2D
Tipos de códigos legibles 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Código QR
Data Matrix Code
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
UPC
Distancia de lectura 50 ... 330 mm
Resolución de cámara horizontal 844 px
Resolución de cámara vertical 640 px
Tamaño de módulo 0,127 ... 1 mm
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección contra sobretensiones
Tensión de alimentación UB 4,75 ... 5,25 V, CC
Consumo de corriente, máx. 500 mA
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tipo de tensión CC
Tensión de conmutación VIN
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CC
Tensión de conmutación VIN
Tipo USB
Función Proceso
Especificación USB 2.0
Modo de funcionamiento Emulación de puerto COM
Emulación de teclado
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Interfaz de configuración
Interfaz de datos
Interfaz de servicio
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 40 mm x 32 mm x 47 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 130 g
Color de carcasa Gris
Rojo
Tipo de fijación Ranuras de cola de milano
Rosca de agujero ciego
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Tecla de disparo
Función del elemento de uso Trigger
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 90 %
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuración - V2.56 - zip
Controlador USB - USBserial - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf