LSE 96M/R-1310-25

Receptor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50080080

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 96
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance Alcance típico
Tensión de alimentación UB 20 ... 230 V, CA/CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Relé, Contacto NC/NA
Principio de conmutación De conmutación claridad
Frecuencia de conmutación 20 Hz
Tipo de conexión Borne
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 380 g
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Nota La parte de la carcasa utilizada contiene sulfonato de perfluorobutano (PFBS)
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro de 270°
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 55 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365080
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf