LS35CI.XR1/XX-M12

Emisor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50150348

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 35C
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Aplicación Detección de productos en embalaje con bolsas
Alcance efectivo 0 ... 180 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0 ... 220 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 860 nm
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
Tiempo de inicialización 300 ms
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Acero inoxidable
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm
Material de carcasa Acero inoxidable
Material del elemento de uso Plástico (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), estanco a la difusión
Rugosidad de carcasa Ra ≤ 0,8, Valor característico de la carcasa de acero inoxidable
Carcasa de acero inoxidable AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Material, cubierta de óptica Plástico (PMMA+) con capa protectora de indio a prueba de rasguños
Peso neto 120 g
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Compatibilidad de materiales CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Elementos de uso Potenciómetro de 270°
Función del elemento de uso Ajuste de sensibilidad
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 68
IP 69K
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - ECOLAB / Clean Proof + - pdf
Certificado - Diversey - pdf