LS 92/3 E-L Ex

Receptor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50080721

Icon Icon
Serie 92
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Versión especial Protección Ex
Tensión de alimentación UB 5,5 ... 13 V, CC
Tipo NAMUR
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 20 mm x 85 mm x 42,2 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 140 g
Color de carcasa Negro
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 50 °C
Categoría de equipos Ex 2
Grupo de equipos Ex II
Ex-Zone 1
21
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones Ex
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - Examination Certificate - pdf
Certificado - 1st Supplement - pdf
Certificado - 2nd Supplement - pdf
Certificado - 3rd Supplement - pdf
Certificado - 4th Supplement - pdf
Certificado - Production Control ATEX - pdf