LRT 8/24.14-150-S12

Sensor de luminiscencia

Número de producto: 50119032

Icon Icon
Serie 8
Aplicación Detección de cualquier luminiscencia
Detección de papel blanco
Versión especial Autocolimación
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, papel blanco: 10 x 10 mm 0 ... 0,2 m
Alcance efectivo, papel blanco: 20 x 20 mm 0 ... 0,3 m
Alcance efectivo, papel blanco: 50 x 50 mm 0 ... 0,4 m
Límite de alcance 0 ... 0,5 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, UV
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 7 mm [100 mm]
Filtro de recepción 400 ... 750 nm
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 35 mA
Número de entradas de conmutación C/O 1 Unidad(es)
Tipo de tensión CC
Tensión de conmutación high, mín. UB
Tensión de conmutación low, máx. 0 V o no conectado
Entradas de conmutación C/O, retardo 0,5 ms
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Tensión de conmutación high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Frecuencia de conmutación 1.500 Hz
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 70 g
Color de carcasa Rojo, RAL 3000
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270908
ECLASS 8.0 27270908
ECLASS 9.0 27270908
ECLASS 10.0 27270908
ECLASS 11.0 27270908
ECLASS 12.0 27270908
ECLASS 13.0 27270908
ECLASS 14.0 27270908
ECLASS 15.0 27270908
ETIM 5.0 EC001822
ETIM 6.0 EC001822
ETIM 7.0 EC001822
ETIM 8.0 EC001822
ETIM 9.0 EC001822
ETIM 10.0 EC001822
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf