LRT 440/24-50-104-S12

Sensor de luminiscencia

Número de producto: 50037910

Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
LRT 8/24.14-150-S12
Sensor de luminiscencia
Código del articulo: 50119032
  • Aplicación: Detección de cualquier luminiscencia
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 0,4 m
  • Salida: Transistor, PNP
  • Versión especial: Autocolimación
Código del articulo: 50119032
Serie 440
Aplicación Detección de cualquier luminiscencia
Detección de papel blanco
Versión especial Autocolimación
Alcance efectivo Alcance asegurado
Fuente de luz LED, UV
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 5 mm [50 mm]
Filtro de recepción 400 ... 750 nm
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 35 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tensión de conmutación high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Frecuencia de conmutación 600 Hz
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 23 mm x 70 mm x 43 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Peso neto 250 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Teclado de membrana
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270908
ECLASS 9.0 27270908
ETIM 5.0 EC001822
ETIM 6.0 EC001822
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf