LRT 440/24-150-004-S12
Sensor de luminiscencia
Serie | 440 |
Aplicación | Detección de cualquier luminiscencia Detección de papel blanco |
Versión especial | Autocolimación |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Fuente de luz | LED, UV |
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 10 mm [100 mm] |
Filtro de recepción | 400 ... 750 nm |
Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 35 mA |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Tensión de conmutación | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
Frecuencia de conmutación | 600 Hz |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 23 mm x 70 mm x 43 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
Peso neto | 25 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Teclado de membrana |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 60 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270908 |
ECLASS 9.0 | 27270908 |
ETIM 5.0 | EC001822 |
ETIM 6.0 | EC001822 |