LRT 440/24-150-000-S12

Sensor de luminiscencia

Número de producto: 50115505

Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
LRT 8/24.10-150-S12
Sensor de luminiscencia
Código del articulo: 50119033
  • Aplicación: Detección de marca roja sobre madera
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 0,5 m
  • Salida: Transistor, PNP
  • Versión especial: Autocolimación
Código del articulo: 50119033
Serie 440
Aplicación Detección de marca roja sobre madera
Versión especial Autocolimación
Alcance efectivo Alcance asegurado
Fuente de luz LED, Azul
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 5 mm [100 mm]
Filtro de recepción 590 ... 750 nm
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Frecuencia de conmutación 600 Hz
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 23 mm x 70 mm x 43 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Peso neto 250 g
Color de carcasa Rojo, RAL 3000
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Teclado de membrana
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270908
ECLASS 9.0 27270908
ETIM 5.0 EC001822
ETIM 6.0 EC001822
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf