LPS 36.10
Sensor de perfil de líneas
Serie | 36 |
Incluye | Software de configuración LxSsoft |
Aplicación | Medición de contornos Medición de objetos |
Versión especial | Ventana de plástico |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Láser de clase | 2M, IEC/EN 60825-1:2014 |
Rango de medición, eje X | 150 ... 600 mm |
Rango de medición eje z | 200 ... 800 mm |
Resolución | Eje X: 1 … 1,5 mm, relativa a la distancia de medición Eje Y: 1 … 3 mm, relativa a la distancia de medición |
Repetibilidad eje Z, relativa a la distancia de medición | ≤ 0,5 % |
Repetibilidad eje Z, relativa a la distancia de medición, nota | Reflectividad 90 %, objeto idéntico, condiciones ambientales idénticas, objeto de medición ≤ 50x50 mm² |
Tiempo de medición | 10 ms |
Linealidad eje Z, relativa a la distancia de medición | ± 1,0% |
Comportamiento negro-blanco | 1 %, Reflectividad 6 … 90 % |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Número de entradas de activación | 1 Unidad(es) |
Número de entradas digitales | 2 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Función | Disponibilidad |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Función | Conexión en cascada |
Tipo | Ethernet |
Número de conexiones | 3 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Interfaz de configuración Interfaz de datos |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación D |
Función | Encoder |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | No usado (tapón ciego) |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación D |
Dimensiones (An x Al x L) | 56 mm x 160 mm x 74 mm |
Material de carcasa | Metal Plástico |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Plástico |
Peso neto | 620 g |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III, VDE |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280190 |
ECLASS 13.0 | 27280190 |
ECLASS 14.0 | 27280190 |
ECLASS 15.0 | 27280190 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |