LES 36HI/PB

Sensor de perfil de líneas

Número de producto: 50111331

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 36
Incluye Software de configuración LxSsoft
Aplicación Detección de objetos 3D
Medición de objetos
Versión especial Entrada de sincronización
Fuente de luz Láser, Rojo
Láser de clase 2M, IEC/EN 60825-1:2014
Rango de medición, eje X 50 ... 140 mm
Rango de medición eje z 200 ... 600 mm
Resolución eje X 0,2 ... 0,6 mm
Resolución eje Z 0,1 ... 0,9 mm
Repetibilidad eje Z, relativa a la distancia de medición ≤ 0,25 %
Repetibilidad eje Z, relativa a la distancia de medición, nota Reflectividad 90 %, objeto idéntico, condiciones ambientales idénticas, objeto de medición ≤ 50x50 mm²
Tiempo de medición 10 ms
Linealidad eje Z, relativa a la distancia de medición ± 0,5%
Tamaño de objeto mínimo, eje X 0,6 ... 2 mm
Tamaño de objeto mínimo, eje Z 0,4 ... 3 mm
Comportamiento negro-blanco 0,5 %, Reflectividad 6 … 90 %
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas de activación 1 Unidad(es)
Número de entradas digitales 2 Unidad(es)
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor
Función Disponibilidad
Elemento de conmutación Transistor
Función Conexión en cascada
Tipo Ethernet, PROFIBUS DP
Número de conexiones 3 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación A
Función Interfaz de configuración
Interfaz de datos
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Función PROFIBUS IN
PROFIBUS OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación B
Dimensiones (An x Al x L) 56 mm x 160 mm x 74 mm
Material de carcasa Metal
Plástico
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 620 g
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III, VDE
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC/EN 60947-5-2
Patentes de EE.UU. US 8,928,894 B
Número de arancel 90318020
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280190
ECLASS 13.0 27280190
ECLASS 14.0 27280190
ECLASS 15.0 27280190
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Proyecto de ejemplo - Native DLL C++ - zip
Proyecto de ejemplo - DLL C# - zip
Archivo GSD - zip
Software de configuración - V2.6 (32-bit) - zip
Software de configuración - V2.7 (64-bit) - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf