Lens S-M12-8F4
Objetivo
Apropiado para | IVS 1000i & DCR 1000i |
Zona de trabajo | 150 ... 600 mm |
Distancia focal | 8 mm |
Conexión de objetivo | S-Mount |
Relación de diafragma (F) | 4 |
Tipo de diafragma | Fijo |
Longitud de onda | 400 ... 950 nm |
Resolución | 1 megapíxel |
Tamaño del sensor | 1 / 3'' |
Plano principal, en el lado del objeto | 9,29 mm |
Plano principal, en el lado de la imagen | 7,96 mm |
Ángulo de apertura, en el lado del objeto | 21,5 ° |
Ángulo de apertura, en el lado de la imagen | 10,26 ° |
Diseño | Cilíndrico |
Tamaño de rosca | M12 x 0,5 mm |
Peso neto | 3 g |
Color de carcasa | Negro |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 60 °C |
Número de arancel | 90021900 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ECLASS 13.0 | 27273603 |
ECLASS 14.0 | 27273603 |
ECLASS 15.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |