Lens S-M12-16F8

Objetivo

Número de producto: 50148546

Apropiado para IVS 1000i & DCR 1000i
Zona de trabajo 200 ... 1.300 mm
Distancia focal 16 mm
Conexión de objetivo S-Mount
Relación de diafragma (F) 8
Tipo de diafragma Fijo
Longitud de onda 400 ... 950 nm
Resolución 2 megapíxeles
Tamaño del sensor 1 / 3''
Plano principal, en el lado del objeto 14,84 mm
Plano principal, en el lado de la imagen 15,93 mm
Ángulo de apertura, en el lado del objeto 21,3 °
Ángulo de apertura, en el lado de la imagen 14,64 °
Diseño Cilíndrico
Tamaño de rosca M12 x 0,5 mm
Color de carcasa Negro
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Número de arancel 90021900
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip