LCS-2M12B-F03NNO-M12
Sensor capacitivo
Serie | LCS-2 |
Distancia de conmutación Sn | 1 ... 3 mm |
Distancia de conmutación asegurada | 2,4 mm |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 10 % |
Corriente en vacío | 10 mA |
Deriva de temperatura, máx. (en % de Sr) | 10 % |
Repetibilidad, máx. (en % de Sr) | 5 % |
Corriente de servicio de medición | 200 mA |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Tipo de tensión | CC |
Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
Principio de conmutación | Contacto NA |
Frecuencia de conmutación | 100 Hz |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 12 mm x 68 mm |
Tamaño de rosca | M12 x 1 mm |
Tipo de montaje | Enrasado |
Material de carcasa | Metal |
Material, superficie activa | Plástico, Polibutileno (PBT) |
Material de la tapa | Plástico, Polibutileno (PBT) |
Peso neto | 34 g |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 1 Unidad(es) |
Elementos de uso | Potenciómetro múltiple |
Función del elemento de uso | Ajuste de sensibilidad |
Distancia de conmutación ajustable | Sí |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |